Uzemňovací lišta, horizontální pro AX, VX, VX IT, TS, TS IT

Obj. č.: DK 7113000

Lišta pro vyrovnání potenciálů, proudová zatížitelnost cca 200 A.

Obj. č.:
DK 7113000
Rozsah dodávky
Uzemňovací lišta z elektrovodné mědi E-Cu 57 podle DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
20 připojovacích bodů se šrouby M5
2 přípojky uzemnění 25 mm²
2 izolátory
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Šířka: 15 mm
Výška: 5 mm
Délka: 450 mm
Vhodné pro
Typ skříně: AX
VX
VX IT
TS
TS IT
Nástěnné skříňky AX, trojdílné
Šířka: > 600 mm
Hloubka: > 600 mm
Šířka/hloubka: 800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,402 kg
Brutto hmotnost
0,436 kg
Číslo celní sazby
74198090
EAN
4028177124943
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Popis výrobku
Uzemňovací lišta DK, vodorovná, délka: 450 mm, od Š/H: >600 mm
Prohlášení
Prohlášení výrobce
Dokumentace
Informační leták