S výřezem a kartáčovou lištou pro vedení kabelů.
- Obj. č.:
- DK 7150535
- Popis výrobku
- Pro pohodlné, jednoduché vedení kabelu mezi dvěma prostory, které jsou navzájem odděleny 19" montážní rovinou, např. mezi předním a zadním prostorem 19" montážní roviny.
- Oblasti použití
- K uzavření kabelového vedení a současného kabelového vedení v prostoru montáže v 1 U, 482,6 mm (19") montážní standard
- Materiál
- Ocelový plech
Kartáčová lišta: plast, UL 94-HB - Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Montážní výřez
- Šířka:390 mm
Výška:40 mm - Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
- Výškové moduly
- 2 U
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,637 kg
- Brutto hmotnost
- 0,7 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177166653
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- Panel 19'' 2U na zavedení