- Obj. č.:
- DK 7298000
- Popis výrobku
- Pro montáž 482,6 mm (19") síťových komponent nebo k upevnění přístrojových polic a kluzných lišt. 482,6 mm (19") profilové děrování na čelní straně, rozteč otvorů 465 mm, na zadní straně 470 mm, přizpůsobeno pro montáž patch panelů a vodicích lišt kabelů. Upevňovací rovina je přestavitelná v rozměrovém rastru 50 mm. Minimální vzdálenost mezi rovinami 150 mm, maximální vzdálenost mezi rovinami 350 mm.
- Materiál
- Ocelový plech, 2 mm
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- Profilový rám: RAL 7035
Kryt: RAL 5018
- Rozsah dodávky
- Profilový rám odolný proti torzní deformaci s 482,6mm (19") děrováním
Montážní příslušenství
- Montážní rozměry
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montážní šířka pro komponenty: 19"
- Výškové moduly
- 40 U
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 12,664 kg
- Brutto hmotnost
- 13,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 50,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177128835
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
Upevňov. rovina 19'' 40U