IT nástěnná skříňka s vysokým stupněm krytí pro použití v průmyslovém prostředí. S 19“ profilovou lištou s variabilní hloubkou a přírubovou deskou s kartáčovou lištou pro zavedení kabelů do spodní části skříně. Stupeň krytí do IP 66 (závislé na zvolené přírubové desce).
- Obj. č.:
- AX 7645350
- Provedení
- Nástěnná skříň IT
s 19" profilovými lištami, s přestavitelnou hloubkou - Popis výrobku
- IT nástěnná skříň typu AX, s vysokým stupněm krytí, pro použití v průmyslovém prostředí. Bezpečná, chráněná integrace IT přímo ve vašem výrobním prostředí.
- Výhody
- Kompletně předmontovaná IT skříň pro okamžité upevnění 19“ IT komponent díky hloubkově nastavitelným profilovým lištám
- Svařovaná konstrukce skříně s plně uzavřeným korpusem zajišťuje maximální ochranu komponentů pro vnitřní vybavení, až do IP 66
- Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
- Maximální využitelný vnitřní objem při extrémně kompaktní konstrukci
- Individuální vnitřní vybavení
- Maximální výřez na dně skříně s optimalizovanými přírubovými deskami zvětšuje prostor pro vedení kabelů až o 33 %
- Pohodlný přívod kabelů zespodu přes přírubovou desku s integrovanou kartáčovou lištou
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
vnitřní vybavení: pozinkováno - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Předmontovaná IT skříň s dveřmi, uzavřená robustní konstrukce
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Přírubová deska s kartáčovou lištou
19“ montážní úhelník vpředu, namontováný na 4 lištách v rastru 25 mm, s přestavitelnou hloubkou
Montážní úhelníky
Profilové lišty tvaru C namontované na zadním panelu - Výškové moduly
- 15 U
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 760 mm
Hloubka: 350 mm - Instalační hloubka
- 278 mm
- Montážní výška pro komponenty
- 15 U
- Pozice dveřního dorazu
- vpravo, lze zaměnit na levou stranu
- Počet uzávěrů
- 2
- Možnosti montáže
- Předmontovaný montážní úhelník včetně lišty s profilem C pro uchycení kabelů
- Montážní úhelník pro uchycení centrální uzemňovací lišty
- Montážní úhelník pro montáž 19“ zásuvkové lišty
- Poznámka
- Varianta s homologací UL dostupná na dotaz
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Uzávěr s vložkou Doppelbart 3 mm
Počet uzávěrů: 2 - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 10 (na vyžádání až do IP 66)
- Do IP 66 (podle zvolené přírubové desky)
- Přírubová deska
- Velikost: 7
Počet: 1 - Počet uzávěrů
- 2
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 29 kg
- Brutto hmotnost
- 29,64 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 112,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177942417
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Popis výrobku
- AX IT skříň s 19" profilovými lištami, 15 U, ŠVH: 600x760x350 mm