Bočnice, uzamykatelné, ocelový plech, pro TS
- Obj. č.:
- DK 7824128
- Popis výrobku
- Ke snadnému zavěšení nahoře. Zajištění bezpečnostním zámkem č. 3524 E. Uzemňovací svorníky s kontaktní ploškou.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 2 bočnice, vždy se 4 bezpečnostními zámky č. 3524 E
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT
TX CableNet
TS
Výška: 1.200 mm
Hloubka: 800 mm - Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 24 kg
- Brutto hmotnost
- 25,8 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177232235
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
- Bočnice DK-TS vxh1200x800mm,RAL7035,2ks
- Dokumentace
- Návod