K přímé montáži mezi vertikální profily skříně TS, SE. Pro upevnění mezi horizontální profily skříně TS, SE je navíc nezbytný montážní úhelník profilu C. Díky univerzálně vytvořenému upevňovacímu dílu se profilové lišty tvaru C dají podle potřeby upevnit na vnitřní nebo vnější rovinu rámu TS 8.
- Obj. č.:
- DK 7828080
- Popis výrobku
- K přímé montáži mezi vertikální profily skříně TS, SE. Pro upevnění mezi horizontální profily skříně TS, SE je navíc nezbytný montážní úhelník profilu C. Díky univerzálně vytvořenému upevňovacímu dílu se profilové lišty tvaru C dají podle potřeby upevnit na vnitřní nebo vnější rovinu rámu TS 8.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Délka
- 698 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
SE
Šířka: = 800 mm
Hloubka: = 800 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 2,288 kg
- Brutto hmotnost
- 2,487 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177235083
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Popis výrobku
- DK Profilová lišta tvaru C, délka 698 mm, pro ŠxH: 800 mm, pro TS, SE
- Dokumentace
- Informační leták