Síťový rozváděč TX CableNet s dveřmi s ventilačními otvory

Obj. č.: TX 7888120

Nová úroveň kabelového managementu: TX CableNet zohledňuje dlouholeté zkušenosti v jednom IT rozvaděči, který splňuje všechny požadavky na funkčnost a kvalitu, připravené pro individuální vnitřní vybavení.

Přívodní kabel pro PSM/PDU

Zásuvková lišta v hliníkovém kanálu

Zásuvková lišta pro zástrčky

Sada pro vyrovnání potenciálu pro VX IT

Kombinované lišty pro VX, VX IT, TX CableNet

Klecová matice

Komfortní rukojeť AX

Profilová půlválcová vložka pro úchopové systémy

Vložka uzávěru

Sada kartáčů pro TX CableNet

Spona 19", 1 U s kontaktním spojem

Upevňovací šrouby

IT systémové LED svítidlo pro IT skříňové systémy a IT skříňky

Zaslepovací panel, 482,6 mm (19") Upevnění bez nářadí

Podlahové moduly pro zavedení kabelů pro TS, TS IT, VX SE

Ranžírovací panel s kabelovými příčkami pro horizontální kabelový management

Ranžírovací panel s ocelovými třmeny

Ranžírovací panel s čelní klapkou

Kabelová příchytka pro C lišty, kombinované lišty

Kluzná lišta, 1 U, pevná montáž pro VX IT, TS IT, TX CableNet

Panel pro protažení kabelů s kartáčovou lištou 482,6 mm (19")

Panel se žlaby pro vedení kabelů 482,6 mm (19")

Panel pro zavedení kabelů, 2 U

Kabelové příčky, upevnění 19"

Kabelová klec pro TX CableNet

Transportní kolečka pro systém podstavce VX, ocelový plech

Transportní souprava pro TS IT, TX CableNet

Nivelační nohy pro VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Montážní úhelníky pro dveřní polohový spínač ve skříních VX, VX IT, TX CableNet

Kabelové příčky pro univerzální použití

Spojka pro řadové spojení, vnější pro TS/TS

Kabelová trasa pro TX CableNet

Upínací poutko - suchý zip

Kabelové stahovací pásky

Páska - suchý zip

Kabelová vana, nastavitelná na hloubku pro VX IT, TE 8000

Třmen pro vedení kabelů

Samolepicí pásky s rastrem 482,6 mm (19")

Obj. č.:
TX 7888120
Provedení
1. generace
s ventilačními otvory
s bočnicemi
Výhody
Nový koncept střešního plechu: Kompletní využití hloubky kabeláže a možná integrace modulu ventilátoru
Efektivní koncept rámu pro individuální rozšíření
Komfortní přístup: snadná montáž a demontáž bočnic a dveří pro rychlý přístup k vnitřní oblasti kompaktní skříně
Instalace aktivních a pasivních síťových komponentů je možná díky dveřím s větracími otvory
Závěsy dveří s možností záměny
Rozmanitá nabídka příslušenství pro individuální vnitřní vybavení
Materiál
Střecha: ocelový plech 1,5 mm
Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 1,2 mm
19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Ploché díly: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříň s dveřmi s ventilačními otvory vpředu a zadními dveřmi vzadu
Kostra skříně s dveřmi a střešním plechem
Bočnice, s možností uzamčení, včetně bezpečnostního zámku 3524 E
Střešní plech, přivařený, s konceptem „vodopádu“ pro zavedení kabelů z boku se zakrytým výřezem pro ventilátorovou jednotku
Dvě 482,6 mm (19") profilové lišty, přední a zadní
Přední dveře z ocelového plechu, s ventilačními otvory, závěsy 130°
Dveře z ocelového plechu, zadní, s ventilačními otvory, jednodílné, závěsy 130°
Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E
Paleta IPPC
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 2.200 mm
Výškové moduly
47 U
Výškové moduly
47 U
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
645 mm
Provedení
s bočnicemi
Design doors
s ventilačními otvory
Zatížitelnost
5000 N
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
138,7 kg
Brutto hmotnost
146 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177963412
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
Síťový rozváděč TX CableNet, 800x2200x1000 mm, 47 U, s bočnicemi, RAL 7035
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Návod
Datové listy
Visio Shapes