Síťový rozváděč TX CableNet s prosklenými dveřmi

Číslo výrobku: TX 7888.200

TX CableNet – získání většího prostoru díky IT rozváděčům bez předimenzované šířky nebo hloubky. Tato IT skříň pro datové sítě je tedy vhodná i pro použití v menších IT síťových strukturách a je již optimálně připravena pro individuální vnitřní vybavení.

Zásuvková lišta v hliníkovém kanálu

Sada pro vyrovnání potenciálu pro VX IT

Komfortní rukojeť AX

Vložka uzávěru

Profilová půlválcová vložka pro úchopové systémy

Podlahové moduly pro zavedení kabelů pro TS, TS IT, VX SE

Podlahový úchyt pro TS IT

Transportní souprava pro TS IT, TX CableNet

Spojka pro řadové spojení, vnější pro TS/TS

Kryt řadového spojení pro systém podstavce VX, nerez ocel

Kabelová příchytka pro C lišty, kombinované lišty

Kabelové stahovací pásky

Upínací poutko - suchý zip

Páska - suchý zip

Sada kartáčů pro TX CableNet

Háčky na kabely pro VX IT

Klecová matice

Upevňovací šrouby

Distanční vložka pro střešní plech

Zaslepovací panel, 482,6 mm (19") Upevnění bez nářadí

Třmen pro vedení kabelů

Panel pro protažení kabelů s kartáčovou lištou 482,6 mm (19")

Panel pro zavedení kabelů, 2 U

Panel se žlaby pro vedení kabelů 482,6 mm (19")

Kabelová vana, nastavitelná na hloubku pro VX IT, TE 8000

Kabelový ranžírovací kanál, horizontální 482,6 mm (19")

Montážní úhelníky pro dveřní polohový spínač ve skříních VX, VX IT, TX CableNet

Samolepicí pásky s rastrem 482,6 mm (19")

Nivelační nohy pro VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Kluzná lišta, 1 U, pevná montáž pro VX IT, TS IT, TX CableNet

Kabelové příčky, upevnění 19"

Ranžírovací panel s ocelovými třmeny

Ranžírovací panel s čelní klapkou

Ranžírovací panel s kabelovými příčkami pro horizontální kabelový management

Bočnice, uzamykatelná pro TS, TS IT

TS systémové chassis 17 x 73 mm

Kombinované lišty pro VX, VX IT, TX CableNet

Ventilátorový modul pro VX IT, TS IT

Číslo výrobku:
TX 7888.200
Provedení
1. generace
s prosklenými dveřmi
s bočnicemi
Výhody
Vedení kabelů přizpůsobené stanovišti
Bezpečné vedení kabelů s dodržením kritického poloměru ohybu kabelu
Vedení kabelů pomocí konceptu „vodopádu“: snadné a bezpečné vedení kabelů střechou
Komfortní přístup: snadná montáž a demontáž bočnic a dveří pro rychlý přístup k vnitřní oblasti kompaktní skříně
Příslušenství kompatibilní s TS a VX
Rozmanitá nabídka příslušenství pro individuální vnitřní vybavení
Materiál
Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech, 1,2 mm
Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm
19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm
Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Ploché díly: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
General colour
RAL 7035
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříň s prosklenými dveřmi vpředu a zadními dveřmi vzadu
Kostra skříně s dveřmi a střešním plechem
Přední prosklené dveře z ocelového plechu, závěsy 130°
Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, jednodílné, závěsy 130°
Uzávěr vpředu a vzadu: designová rukojeť s bezpečnostním zámkem 3524 E
Bočnice, s možností uzamčení, včetně bezpečnostního zámku 3524 E
Střešní plech, přivařený, s konceptem „vodopádu“ pro zavedení kabelů z boku se zakrytým výřezem pro ventilátorovou jednotku
Dvě 482,6 mm (19") profilové lišty, přední a zadní
Paleta IPPC
19" profilové lišty
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.000 mm
Výškové moduly
42 U
Výškové moduly
42 U
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
645 mm
Provedení
s bočnicemi
Design doors
Prosklené dveře, jednodílné
s jednovrstvým bezpečnostním sklem tloušťky 3 mm
Provedení s dveřmi vzadu
Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, jednodílné, závěsy 130°
Provedení s dvířky vpředu
Přední prosklené dveře z ocelového plechu, závěsy 130°
Zatížitelnost
5000 N
Zatížitelnost
5 000 N
Poznámka
Pro montáž modulu ventilátoru jsou nutné kartáčové lišty pro vybavení otvorů pro vedení kabelů, pokud jsou použity nebo pokud byly odstraněny krycí plechy
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
139,175 kg
Brutto hmotnost
146,5 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177963450
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
Síťový rozváděč TX CableNet s prosklenými dveřmi z ocelového plechu (přední), dveře z ocelového plechu, zadní, plné, 800 × 2000 × 1000 mm, 42 U, s bočnicemi, RAL 7035
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Návod
Datové listy
Visio Shapes