TX CableNet – získání většího prostoru díky IT rozváděčům bez předimenzované šířky nebo hloubky. Tato IT skříň pro datové sítě je tedy vhodná i pro použití v menších IT síťových strukturách a je již optimálně připravena pro individuální vnitřní vybavení.
- Obj. č.:
- TX 7888208
- Provedení
- 1. generace
s prosklenými dveřmi
s bočnicemi - Výhody
- Vedení kabelů přizpůsobené stanovišti
- Bezpečné vedení kabelů s dodržením kritického poloměru ohybu kabelu
- Vedení kabelů pomocí konceptu „vodopádu“: snadné a bezpečné vedení kabelů střechou
- Komfortní přístup: snadná montáž a demontáž bočnic a dveří pro rychlý přístup k vnitřní oblasti kompaktní skříně
- Příslušenství kompatibilní s TS a VX
- Rozmanitá nabídka příslušenství pro individuální vnitřní vybavení
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech, 1,2 mm
Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm
19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm
Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm - Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Ploché díly: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva - General colour
- RAL 7035
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň s prosklenými dveřmi vpředu a zadními dveřmi vzadu
Kostra skříně s dveřmi a střešním plechem
Přední prosklené dveře z ocelového plechu, závěsy 130°
Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, jednodílné, závěsy 130°
Uzávěr vpředu a vzadu: designová rukojeť s bezpečnostním zámkem 3524 E
Bočnice, s možností uzamčení, včetně bezpečnostního zámku 3524 E
Střešní plech, přivařený, s konceptem „vodopádu“ pro zavedení kabelů z boku se zakrytým výřezem pro ventilátorovou jednotku
Dvě 482,6 mm (19") profilové lišty, přední a zadní
Paleta IPPC
19" profilové lišty - Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 800 mm - Výškové moduly
- 42 U
- Výškové moduly
- 42 U
- Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
- 445 mm
- Provedení
- s bočnicemi
- Design doors
- plná
- Provedení s dveřmi vzadu
- Dveře z ocelového plechu, jednodílné, uzavřené
- Provedení s dvířky vpředu
- Prosklené dveře, jednodílné
- s jednovrstvým bezpečnostním sklem tloušťky 3 mm
- Úhel otevření dveří při řadovém spojení max. 105°
- Zatížitelnost
- 5000 N
- Zatížitelnost
- 5 000 N
- Poznámka
- Pro montáž modulu ventilátoru jsou nutné kartáčové lišty pro vybavení otvorů pro vedení kabelů, pokud jsou použity nebo pokud byly odstraněny krycí plechy
- Kartáčové lišty pro zakrytí zavedení kabelů jsou k dostání samostatně a lze je pohodlně objednat v našem programu příslušenství.
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 112 kg
- Brutto hmotnost
- 122 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177963467
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
- Síťový rozváděč TX CableNet s prosklenými dveřmi, 800x2000x800 mm, 42 U, s bočnicemi, RAL 7035
- Dokumentace
- Návod
- Datové listy
- Visio Shapes