Síťový rozváděč TX CableNet s prosklenými dveřmi

Obj. č.: TX 7888220

TX CableNet – získání většího prostoru díky IT rozváděčům bez předimenzované šířky nebo hloubky. Tato IT skříň pro datové sítě je tedy vhodná i pro použití v menších IT síťových strukturách a je již optimálně připravena pro individuální vnitřní vybavení.

Přívodní kabel pro PSM/PDU

Zásuvková lišta v hliníkovém kanálu

Zásuvková lišta pro zástrčky

Sada pro vyrovnání potenciálu pro VX IT

Kombinované lišty pro VX, VX IT, TX CableNet

Kombinované lišty pro 482,6 mm (19")

Klecová matice

Upevňovací šrouby

Komfortní rukojeť AX

Profilová půlválcová vložka pro úchopové systémy

Vložka uzávěru

Sada kartáčů pro TX CableNet

Spona 19", 1 U s kontaktním spojem

IT systémové LED svítidlo pro IT skříňové systémy a IT skříňky

Zaslepovací panel, 482,6 mm (19") Upevnění bez nářadí

Ranžírovací panel s kabelovými příčkami pro horizontální kabelový management

Ranžírovací panel s ocelovými třmeny

Ranžírovací panel s čelní klapkou

Kluzná lišta, 1 U, pevná montáž pro VX IT, TS IT, TX CableNet

Panel pro protažení kabelů s kartáčovou lištou 482,6 mm (19")

Transportní kolečka pro systém podstavce VX, ocelový plech

Transportní souprava pro TS IT, TX CableNet

Nivelační nohy pro VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Montážní úhelníky pro dveřní polohový spínač ve skříních VX, VX IT, TX CableNet

Panel se žlaby pro vedení kabelů 482,6 mm (19")

Panel pro zavedení kabelů, 2 U

Kabelový ranžírovací kanál, horizontální 482,6 mm (19")

Kabelová klec pro TX CableNet

Kabelová trasa pro TX CableNet

Kabelová příchytka pro C lišty, kombinované lišty

Kabelové příčky, upevnění 19"

Upínací poutko - suchý zip

Kabelové stahovací pásky

Páska - suchý zip

Třmen pro vedení kabelů

Samolepicí pásky s rastrem 482,6 mm (19")

TS systémové chassis 17 x 73 mm

Distanční vložka pro střešní plech

Volitelné upevnění krytu pro VX pro kryt s kartáčovou lištou, kryty s ventilačními otvory

Spojka pro řadové spojení, vnější pro TS/TS

Obj. č.:
TX 7888220
Provedení
1. generace
s prosklenými dveřmi
s bočnicemi
Výhody
Vedení kabelů přizpůsobené stanovišti
Bezpečné vedení kabelů s dodržením kritického poloměru ohybu kabelu
Vedení kabelů pomocí konceptu „vodopádu“: snadné a bezpečné vedení kabelů střechou
Komfortní přístup: snadná montáž a demontáž bočnic a dveří pro rychlý přístup k vnitřní oblasti kompaktní skříně
Příslušenství kompatibilní s TS a VX
Rozmanitá nabídka příslušenství pro individuální vnitřní vybavení
Materiál
Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech, 1,2 mm
Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm
19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm
Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Ploché díly: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
General colour
RAL 7035
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříň s prosklenými dveřmi vpředu a zadními dveřmi vzadu
Kostra skříně s dveřmi a střešním plechem
Přední prosklené dveře z ocelového plechu, závěsy 130°
Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, jednodílné, závěsy 130°
Uzávěr vpředu a vzadu: designová rukojeť s bezpečnostním zámkem 3524 E
Bočnice, s možností uzamčení, včetně bezpečnostního zámku 3524 E
Střešní plech, přivařený, s konceptem „vodopádu“ pro zavedení kabelů z boku se zakrytým výřezem pro ventilátorovou jednotku
Dvě 482,6 mm (19") profilové lišty, přední a zadní
Paleta IPPC
19" profilové lišty
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 2.200 mm
Hloubka: 1.000 mm
Výškové moduly
47 U
Výškové moduly
47 U
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
645 mm
Provedení
s bočnicemi
Design doors
plná
Provedení s dveřmi vzadu
Dveře z ocelového plechu, jednodílné, uzavřené
Provedení s dvířky vpředu
Prosklené dveře, jednodílné
s jednovrstvým bezpečnostním sklem tloušťky 3 mm
Úhel otevření dveří při řadovém spojení max. 105°
Zatížitelnost
5000 N
Zatížitelnost
5 000 N
Poznámka
Pro montáž modulu ventilátoru jsou nutné kartáčové lišty pro vybavení otvorů pro vedení kabelů, pokud jsou použity nebo pokud byly odstraněny krycí plechy
Kartáčové lišty pro zakrytí zavedení kabelů jsou k dostání samostatně a lze je pohodlně objednat v našem programu příslušenství.
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
150 kg
Brutto hmotnost
157,85 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177963429
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
Síťový rozváděč TX CableNet s prosklenými dveřmi, 800x2200x1000 mm, 47 U, s bočnicemi, RAL 7035
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Návod
Datové listy
Visio Shapes