Síťový rozváděč TX CableNet s prosklenými dveřmi

Obj. č.: TX 7888228

TX CableNet – získání většího prostoru díky IT rozváděčům bez předimenzované šířky nebo hloubky. Tato IT skříň pro datové sítě je tedy vhodná i pro použití v menších IT síťových strukturách a je již optimálně připravena pro individuální vnitřní vybavení.

Páska - suchý zip

Kabelové stahovací pásky

Sada pro vyrovnání potenciálu pro VX IT

Kabelová vana, nastavitelná na hloubku pro VX IT, TE 8000

Montážní úhelníky pro dveřní polohový spínač ve skříních VX, VX IT, TX CableNet

Háčky na kabely pro VX IT

Panel se žlaby pro vedení kabelů 482,6 mm (19")

Kabelový ranžírovací kanál, horizontální 482,6 mm (19")

Transportní souprava pro TS IT, TX CableNet

Samolepicí pásky s rastrem 482,6 mm (19")

Spojka pro řadové spojení, vnější pro TS/TS

Kombinované lišty pro VX, VX IT, TX CableNet

Sada kartáčů pro TX CableNet

Kabelová příchytka pro C lišty, kombinované lišty

Upínací poutko - suchý zip

Třmen pro vedení kabelů

Kabelové příčky, upevnění 19"

Ranžírovací panel s ocelovými třmeny

Ranžírovací panel s kabelovými příčkami pro horizontální kabelový management

Ranžírovací panel s čelní klapkou

Zásuvková lišta v hliníkovém kanálu

TS systémové chassis 17 x 73 mm

Profilová půlválcová vložka pro úchopové systémy

Vložka uzávěru

Klecová matice

Upevňovací šrouby

Kluzná lišta, 1 U, pevná montáž pro VX IT, TS IT, TX CableNet

Panel pro zavedení kabelů, 2 U

Distanční vložka pro střešní plech

Panel pro protažení kabelů s kartáčovou lištou 482,6 mm (19")

Zaslepovací panel, 482,6 mm (19") Upevnění bez nářadí

Transportní kolečka pro systém podstavce VX, ocelový plech

Zásuvková lišta pro zástrčky

Spona 19", 1 U s kontaktním spojem

Volitelné upevnění krytu pro VX pro kryt s kartáčovou lištou, kryty s ventilačními otvory

Transportní kolečka pro systém podstavce VX, ocelový plech

Komfortní rukojeť AX

Kombinované lišty pro 482,6 mm (19")

IT systémové LED svítidlo pro IT skříňové systémy a IT skříňky

Obj. č.:
TX 7888228
Provedení
1. generace
s prosklenými dveřmi
s bočnicemi
Výhody
Vedení kabelů přizpůsobené stanovišti
Bezpečné vedení kabelů s dodržením kritického poloměru ohybu kabelu
Vedení kabelů pomocí konceptu „vodopádu“: snadné a bezpečné vedení kabelů střechou
Komfortní přístup: snadná montáž a demontáž bočnic a dveří pro rychlý přístup k vnitřní oblasti kompaktní skříně
Příslušenství kompatibilní s TS a VX
Rozmanitá nabídka příslušenství pro individuální vnitřní vybavení
Materiál
Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech, 1,2 mm
Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm
19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm
Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Ploché díly: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
General colour
RAL 7035
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříň s prosklenými dveřmi vpředu a zadními dveřmi vzadu
Kostra skříně s dveřmi a střešním plechem
Přední prosklené dveře z ocelového plechu, závěsy 130°
Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, jednodílné, závěsy 130°
Uzávěr vpředu a vzadu: designová rukojeť s bezpečnostním zámkem 3524 E
Bočnice, s možností uzamčení, včetně bezpečnostního zámku 3524 E
Střešní plech, přivařený, s konceptem „vodopádu“ pro zavedení kabelů z boku se zakrytým výřezem pro ventilátorovou jednotku
Dvě 482,6 mm (19") profilové lišty, přední a zadní
Paleta IPPC
19" profilové lišty
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 2.200 mm
Hloubka: 800 mm
Výškové moduly
47 U
Výškové moduly
47 U
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
445 mm
Provedení
s bočnicemi
Design doors
plná
Provedení s dveřmi vzadu
Dveře z ocelového plechu, jednodílné, uzavřené
Provedení s dvířky vpředu
Prosklené dveře, jednodílné
s jednovrstvým bezpečnostním sklem tloušťky 3 mm
Úhel otevření dveří při řadovém spojení max. 105°
Zatížitelnost
5000 N
Zatížitelnost
5 000 N
Poznámka
Pro montáž modulu ventilátoru jsou nutné kartáčové lišty pro vybavení otvorů pro vedení kabelů, pokud jsou použity nebo pokud byly odstraněny krycí plechy
Kartáčové lišty pro zakrytí zavedení kabelů jsou k dostání samostatně a lze je pohodlně objednat v našem programu příslušenství.
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
127 kg
Brutto hmotnost
131,5 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177963436
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
Síťový rozváděč TX CableNet s prosklenými dveřmi, 800 × 2200 × 800 mm, 47 U, s bočnicemi, RAL 7035
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Návod
Datové listy
Visio Shapes