Rozvod proudu v IT skříni v různých provedeních. Přívod - CEE (16 A/32 A) a výstupy C13 a C19. Rozváděný výkon 3,7 kW až 22 kW.
- Obj. č.:
- DK 7955134
- Provedení
- PDU Basic
- Popis výrobku
- Robustní, kompaktní základní rozvod proudu pro prostředí IT. Díky kompaktní jednotce PDU lze každý IT rack snadno vybavit profesionálním rozvodem proudu. U TS IT racku je možná dokonce montáž bez nářadí. Kompaktní konstrukce umožňuje snadnou montáž.
- Materiál
- Hliníkový profil, černě eloxovaný
- Rozměry
- Šířka: 44 mm
Hloubka: 62 mm
Délka: 1.710 mm - Počet zásuvek a typ
- 36 x C13 / 6 x C19
- Zásuvky
- 36 x přístrojová zdířka C13
6 x přístrojová zdířka C19 - Jmenovitý proud (max.)
- 32 A
- Napájení
- Počet: 1
Fáze pro každé napájení: 3~ - Délka přívodního kabelu
- 3 m
- Způsob (elektrického) připojení
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 6
- Směrnice
- Směrnice EMC 2014/30/EU
- Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
- Normy
- EN 60950-1
- Rozsah provozních teplot
- 0 °C...45 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 10...95 %
- Rozsah skladovacích teplot
- -25 °C...70 °C
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT: ≥ 2.000 mm
- Balení
- 1 ks
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Popis výrobku
- PDU international, basic version
- Dokumentace
- Návod