- Obj. č.:
- DK 7979.542
- Popis výrobku
- Špičkový rozvod proudu v kompaktním designu pro IT datové rozváděče, s měřením energie na každé výstupní zásuvce.
- Výhody
- Při vertikální montáži lze bez použití nářadí provést instalaci v Zero-U-Space v rozváděči Rittal VX IT nebo TS IT
- Barevné značení fází a pojistkových obvodů (L1 = růžová, L2 = černá, L3 = bílá)
- Montážní sada pro VX IT bez nutnosti použití nářadí
- PDU s vlastním napájením, bez nutnosti externího napájení
- Přesnost měření ±1 % (kWh) podle EN 62 053-21
- Integrované hodiny reálného času se záložní baterií (max. 10 let, baterie je vyměnitelná)
- Integrovaný elektromagnetický bzučák pro spuštění akustického alarmu
- Nastavitelné mezní hodnoty (varování/alarm) pro napětí, proud, výkon, samostatně nastavitelné na každou výstupní zásuvku
- Energeticky úsporný design, nízká vlastní spotřeba
- Technické údaje
- Displej / jednotku ovladače lze ve skříni PDU otáčet o 180° a vyměnit
- Integrovaný, plně redundantní síťový zdroj, napájení ze všech fází
- PDU napájení proudem odolné proti poruchám redundantní přes všechny fáze
- Napětí V, proud A, kmitočet Hz
- Činný výkon, činná práce, zdánlivý výkon, zdánlivá práce
- Účiník (cosPhi) a fázový úhel
- Měření proudu nulového vodiče / zjištění asymetrického zatížení
- Monitorování pojistek u PDU s integrovanou pojistkou
- Jasný TFT displej 128x128 pixelů (RGB) s osvětleným pozadím a energeticky úsporným režimem pro zobrazení údajů výkonu a základní konfigurace PDU
- Polohovací senzory pro rotaci displeje a správné zobrazení PDU na webové stránce
- Vícebarevné LED diody (zelená/žlutá/červená) pro signalizaci stavů spínání a mezní hodnoty jednotlivých výstupních zásuvek
- Power LED pro zobrazení napětí
- Materiál
- Hliníkový profil, černě eloxovaný
Zásuvní sloty: plast
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Volitelné doplňky
- Ochrana proti přepětí typ 3 s vyměnitelnými svodiči v provozu, s monitorováním stavu, lze integrovat do skříně PDU
Měření rozdílového proudu (typ B) na napájení/fázi/pojistku
Monitorování ochrany přepětí, která patří do volitelné výbavy
Čidla CMC III CAN bus připojitelná pro monitorování prostředí, max. 16 čidel
Jiné barvy skříně jsou možné
- Measurement functions, description
- Měření každé fáze nebo napájení
- Dodatečné měření na každé výstupní zásuvce
- Vysoce výkonné CPU (ARM Cortex A8)
- Digitální vstup (beznapěťový kontakt)
- Dodatečný výstup alarmu / reléový výstup (přepínací kontakt)
- Rozměry
- Šířka: 44 mm
Hloubka: 70 mm
Délka: 1.695 mm
- Počet zásuvek a typ
- 42 x C13
- Zásuvky
- 42 x C 13
- Jmenovité provozní napětí
- 400 V (AC)
- Jmenovitý proud (max.)
- 16 A
- Jmenovitý příkon
- 11 kW
- Napájení
- Počet: 1
Fáze pro každé napájení: 3~
- Délka přívodního kabelu
- 3 m
- Způsob (elektrického) připojení
- CEE
- Rozhraní
- USB 2.0 port (USB-A) pro hromadnou konfiguraci, aktualizaci firmwaru a zaznamenávání dat
- Rozhraní sběrnice CAN (RJ45) pro max. 16 čidel okolního prostředí
- Sériové rozhraní RS232 (RJ12) pro LTE jednotku, skripta, CLI
- Použití vlastních certifikátů/TLS 1.2
- Zasílání e-mailu při alarmu (SMTP)
- Uživatelská správa včetně správy oprávnění
- Připojení LDAP(S)/Radius/Active Directory
- Syslog připojení serverů (max. 2 servery)
- Plně redundantní rozhraní Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
- Směrnice
- Směrnice EMC 2014/30/EU
- Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
- Normy
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Protokoly
- Webový server (HTTP, HTTPS, SSL), SSH, Telnet, NTP
- TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
- MIB pro začlenění do DCIM softwaru třetích stran
- FTP/SFTP (update/přenos souborů)
- Rozsah provozních teplot
- 5 °C...50 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 10...95 %
- Rozsah skladovacích teplot
- -20 °C...70 °C
- Vhodné pro
- Typ skříně: Rám skříně VX IT: ≥ 1.800 mm
Typ skříně: Profilové lišty VX IT 19": ≥ 2.000 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,001 kg
- Brutto hmotnost
- 0,001 kg
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177948471
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Popis výrobku
-
DK PDU metered+, kompaktní rozvod napájení včetně měření energie pro každý výstup, se síťovým rozhraním a displejem, ŠDH: 44x1695x70 mm, IEC 60320: 42x C13