Bočnice, šroubovatelné, ocelový plech, pro VX.
- Obj. č.:
- VX 8168245
- Výhody
- Časově úsporná montáž díky zaklapávacím držákům bočnic
- Automatické vyrovnání potenciálů a vyšší ochrana EMC díky plochým držákům s vnitřními kontaktními prvky
- Jednoduché polohování na výšku a hloubku díky pomůcce pro zavěšení
- Montáž prováděná jednou osobou
- Uzemňovací svorník s velkou nelakovanou styčnou plochou pro optimální kontakt
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Základní barva nanesená máčením, na vnější straně strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
Výška: = 1.600 mm
Hloubka: = 800 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 30,3 kg
- Brutto hmotnost
- 30,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 117,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177924949
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
- Bočnice, pro sešroubování, pro VX VxH 1600x800 mm, ocelový plech
- Dokumentace
- Návod