Bočnice, pro sešroubování, ocelový plech pro TS, TS IT

Obj. č.: TS 8176235

Bočnice, pro sešroubování, ocelový plech, pro TS

Obj. č.:
TS 8176235
Výhody
Automatické vyrovnání potenciálů a vyšší ochrana EMC díky plochým držákům s kontaktním prvkem
Snadné umístění díky pomocným závěsům
Uzemňovací svorníky s kontaktní ploškou
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Základní barva nanesená máčením, na vnější straně strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka
Ploché držáky lze namontovat podle potřeby z vnější nebo vnitřní strany skříně
Osaditelná plocha: Vnější rozměr – 100 mm
Vhodné pro
Typ skříně: TS
TS IT
Výška: 1.200 mm
Hloubka: 1.000 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
2 ks
Netto hmotnost
28,2 kg
Brutto hmotnost
29,4 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177317536
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Popis výrobku
TS Bočnice, šroubovatelné, pro TS, TS IT, pro ŠxH: 1200x1000 mm, ocelový plech
Dokumentace
Návod