Systém řadových skříní VX25 Základní skříň

Obj. č.: VX 8485000

Standard ve výrobě rozváděčových skříní: rám skříně s čelními dveřmi, zadní stěnou, montážní deskou, střešním plechem, dělenými podlahovými plechy. Velmi vhodné pro efektivní vybavení skříně.

Bočnice, pro sešroubování, ocelový plech pro VX

Systémové LED svítidlo

Komfortní rukojeť VX pro VX, VX IT

Komfortní rukojeť VX pro VX, VX IT

Příchytka pro řadové propojení, vnitřní pro VX, VX IT

Blok pro řadové propojení, vnitřní pro VX, VX IT

Spojka pro řadové spojení, vnější pro VX, VX IT

Systémové chassis 18 x 64 mm pro VX

Systémové chassis 18 x 64 mm pro VX

Systémové chassis 23 x 64 mm pro VX, VX IT, VX SE, AX z plastu

Systémové chassis 23 x 64 mm pro VX, VX IT, VX SE, AX z plastu

Mezikus montážní desky pro VX, TS

Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu pro systém podstavce VX, ocelový plech

Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu pro systém podstavce VX, ocelový plech

Bočnice podstavce pro systém podstavce VX, ocelový plech

Bočnice podstavce pro systém podstavce VX, ocelový plech

Obj. č.:
VX 8485000
Materiál
Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Střecha: ocelový plech 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 2,0 mm
Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska a podlahové plechy: pozinkované
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně
Dveře
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Střešní plech
Zadní stěna
Podlahové plechy
Montážní deska
2 montážní lišty 18 x 39 mm
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Rozměry
Šířka: 400 mm
Výška: 1.800 mm
Hloubka: 500 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
299 mm x 1.696 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55
Stupeň krytí NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Kód IK
IK10
Počet dveří
1
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
64,71 kg
Brutto hmotnost
66,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
200,83 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177919303
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Řadová skříň VX25, ŠxVxH: 400x1800x500 mm, ocelový plech, s montážní deskou, jednodvéřová
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Osvědčení
Povrch
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Prohlášení výrobce
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
White Paper
Datové listy
Technika v detailu