Lze flexibilně polohovat a namontovat po obvodu v místě řadového spojení. Pro rychlou a bezpečnou montáž, volitelně zepředu nebo ze strany.
- Obj. č.:
- VX 8617500
- Výhody
- Rychlá a bezpečná montáž volitelně z přední nebo boční strany
- Lze namontovat po obvodu na místě řadového spojení
- Lze flexibilně polohovat, tím je možné zamezit kolizím s vestavbami
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Příchytka pro řadové propojení, vnitřní
Řadové těsnění
Včetně upevňovacího materiálu - Poznámka
- 1 balení je dostačující pro místo řadového spojení
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX IT - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Balení
- 6 ks
- Netto hmotnost
- 1,38 kg
- Brutto hmotnost
- 1,44 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177919327
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
- VX Spojka pro řadové spojení, vnitřní
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA