Pro upevnění kabelového kanálu, držáku kabelové hadice, dveřních vestaveb atd.
- Obj. č.:
- VX 8619750
- Popis výrobku
- Pro upevnění kabelového kanálu, držáku kabelové hadice, dveřních vestaveb atd.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Distance between fixing points
- 875 mm
- Vhodné pro šířku dveří
- 1 000 mm
- Možnosti montáže VX SE
- Do šířky dveří 900 mm
- Možnosti montáže AX z nerezové oceli
- Do výšky skříně 1000 mm
- Montážní pokyn
- Pro vestavbu do AX z ocelového plechu jen v kombinaci s lištou pro vnitřní vybavení AX
- Poznámka
- Pro vybavení vlastními komponenty na systémovém chassis jsou nezbytné šrouby do plechu nebo závitořezné šrouby M5
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX SE
AX z nerez oceli
Suitable for width or height or depth: 1.000 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 1,776 kg
- Brutto hmotnost
- 2,06 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177924642
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- VX Systémové chassis 14 x 39 mm, pro šířku dveří:1000 mm