Kryty podstavce se používají na hloubku pro boční uzavření jednotky podstavce. Mezi dvěma řadově spojenými skříněmi lze kryt použít pro stabilizaci rohových dílů podstavce. 100 mm vysoké kryty lze použít také ve 200 mm vysokém podstavci a vzájemně kombinovat.
- Obj. č.:
- VX 8620036
- Popis výrobku
- Pro boční ukončení jednoho podstavce a pro zvýšení stability, nebo pro instalaci vnitřního vybavení u řadově spojených podstavců. U podstavců s výškou 200 mm lze volitelně namontovat jeden kryt vysoký 200 mm, nebo dva kryty vysoké 100 mm.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Hloubka: = 1.200 mm
- Hmotnost/balení
- 4,06 kg
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 3,996 kg
- Brutto hmotnost
- 4,02 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177922235
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- Kryty podstavce VX, výška: 100 mm, pro hloubku 1200 mm
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentace
- Návod