Kryty podstavce se používají na hloubku pro boční uzavření jednotky podstavce.
- Obj. č.:
- VX 8620041
- Popis výrobku
- Pro boční ukončení jednoho podstavce a pro zvýšení stability, nebo pro instalaci vnitřního vybavení u řadově spojených podstavců. U podstavců s výškou 200 mm lze volitelně namontovat jeden kryt vysoký 200 mm, nebo dva kryty vysoké 100 mm.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Výška: 200 mm
- Vhodné pro
- Hloubka: = 400 mm
- Hmotnost/balení
- 1,7 kg
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,69 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177922259
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- Kryty podstavce VX, výška: 200 mm, pro hloubku 400 mm
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentace
- Návod