Rohové díly podstavce s vysokou nosností a prolisem pro vymezovací díl k rozváděčové skříni, podle druhu aplikace lze použít s krytem podstavce nebo bez něj. Velké otvory v rohovém dílu podstavce pro nejlepší přístup ke šroubovaným místům, lze zakrýt plastovými rohovými nebo řadovými kryty.
- Obj. č.:
- VX 8640007
- Popis výrobku
- Rohové díly podstavce s vysokou nosností a prolisem pro vymezovací díl k rozváděčové skříni, podle druhu aplikace lze použít s krytem podstavce nebo bez něj. Velké otvory v rohovém dílu podstavce pro nejlepší přístup ke šroubovaným místům, lze zakrýt plastovými rohovými nebo řadovými kryty.
- Materiál
- Rohový díl podstavce: ocelový plech
Kryt podstavce vpředu/vzadu: ocelový plech
Rohový a řadový kryt: plast - Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 4 rohové díly podstavce, výška 100 mm
4 rohové kryty
1 řadový kryt
2 kryty podstavce vpředu/vzadu, výška 100 mm
Včetně upevňovacího materiálu - Poznámka
- Bočnice podstavce, k zakončení jednotky podstavce, pro přídavnou vzájemnou stabilizaci podstavců nebo pro vnitřní vybavení podstavců
- Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
Šířka: = 1.200 mm - Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Hmotnost/balení
- 7,02 kg
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 6,5 kg
- Brutto hmotnost
- 6,7 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177958807
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- Rohové díly podstavce VX s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 1200 mm
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentace
- Návod