Rohový díl podstavce s kryty podstavce vpředu a vzadu, 100 mm pro VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Obj. č.: VX 8640009

Rohov� d�ly podstavce s�vysokou nosnost� a�prolisem pro vymezovac� d�l k�rozv�d??ov� sk?�ni, podle druhu aplikace lze pou?�t s�krytem podstavce nebo bez n?j. Velk� otvory v rohov�m d�lu podstavce pro nejlep?� p?�stup ke ?roubovan�m m�st?m, lze zakr�t plastov�mi rohov�mi nebo ?adov�mi kryty.
Obj. č.:
VX 8640009
Popis výrobku
Rohové díly podstavce s vysokou nosností a prolisem pro vymezovací díl k rozváděčové skříni, podle druhu aplikace lze použít s krytem podstavce nebo bez něj. Velké otvory v rohovém dílu podstavce pro nejlepší přístup ke šroubovaným místům, lze zakrýt plastovými rohovými nebo řadovými kryty.
Materiál
Rohový díl podstavce: ocelový plech
Kryt podstavce vpředu/vzadu: ocelový plech
Rohový a řadový kryt: plast
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
4 rohové díly podstavce, výška 100 mm
4 rohové kryty
1 řadový kryt
2 kryty podstavce vpředu/vzadu, výška 100 mm
Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka
Bočnice podstavce, k zakončení jednotky podstavce, pro přídavnou vzájemnou stabilizaci podstavců nebo pro vnitřní vybavení podstavců
Rozměry
Výška: 100 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
Šířka: = 1.800 mm
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Hmotnost/balení
9,03 kg
Balení
2 ks
Netto hmotnost
8,9 kg
Brutto hmotnost
9,04 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177958821
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
Rohové díly podstavce VX s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 1800 mm
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu