Pro boční uzavření podstavce a pro zvýšení stability nebo pro vnitřní vybavení řadově spojených podstavců. Na podstavce vysoké 200 mm lze volitelně namontovat buď jeden kryt vysoký 200 mm, nebo dva kryty vysoké 100 mm.
- Obj. č.:
- VX 8640035
- Popis výrobku
- Pro boční uzavření podstavce a pro zvýšení stability nebo pro vnitřní vybavení řadově spojených podstavců. Na podstavce vysoké 200 mm lze volitelně namontovat buď jeden kryt vysoký 200 mm, nebo dva kryty vysoké 100 mm.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
TX CableNet
Hloubka: = 1.000 mm - Type rating podle UL 50E
- Type 1, 12
- Hmotnost/balení
- 3,3 kg
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 2,442 kg
- Brutto hmotnost
- 3,382 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177958975
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- Kryty podstavce VX, výška: 100 mm, pro hloubku 1000 mm
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentace
- Návod