Bočnice podstavce pro systém podstavce VX, ocelový plech

Obj. č.: VX 8660045

Pro boční uzavření podstavců a pro přídavnou stabilizaci nebo pro vnitřní vybavení řadově spojených podstavců. Na podstavce vysoké 200 mm lze volitelně namontovat buď jeden kryt vysoký 200 mm, nebo dva kryty vysoké 100 mm.

Obj. č.:
VX 8660045
Provedení
Uzavřeno
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Výška: 200 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Hloubka: = 1.000 mm
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Hmotnost/balení
5,58 kg
Balení
2 ks
Vhodné pro
pro systém podstavce VX, ocelový plech
Netto hmotnost
5,54 kg
Brutto hmotnost
5,912 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
18,11 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177978331
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
VX kryt podstavce, boční, V: 200 mm plech, pro H: 1000 mm: ocelový plech
Prohlášení
PCF-declaration
Dokumentace
Další informace
Návod
Product presentations
Datové listy
Technika v detailu