Pro odvětrávání rozváděčové skříně přes podstavec. U podstavce vysokého 200 mm lze volitelně použít jeden nebo dva kryty s ventilačními otvory. S volitelným upevněním krytu lze kryty s ventilačními otvory namontovat také po stranách na rohovém dílu podstavce.
- Obj. č.:
- VX 8660090
- Provedení
- s ventilačními otvory
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Šířka/hloubka: 600 mm - Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Hmotnost/balení
- 1,42 kg
- Balení
- 2 ks
- Vhodné pro
- pro systém podstavce VX, ocelový plech
- Netto hmotnost
- 1 kg
- Brutto hmotnost
- 1,319 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177982949
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- VX kryt podstavce, s ventilačními otvory, pro Š/H: 600 mm, ocelový plech