Bočnice podstavce s kartáčovou lištou pro systém podstavce VX, ocelový plech

Obj. č.: VX 8660093

Pro zavedení kabelu do podstavce. U podstavce vysokého 200 mm lze volitelně použít jeden nebo dva kryty s kartáčovou lištou. S volitelným upevněním krytu lze kryty s kartáčovou lištou namontovat také po stranách na rohovém dílu podstavce.

Obj. č.:
VX 8660093
Provedení
s kartáčovou lištou
Materiál
Bočnice podstavce: ocelový plech
Kartáčová lišta: plast, samozhášecí
Barva
RAL 9005
Rozměry
Výška: 100 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Vhodný pro šířku/hloubku: 800 mm
Balení
2 ks
Vhodné pro
pro systém podstavce VX, ocelový plech
Montážní pokyn
Pro montáž do hloubky je nutné volitelné upevnění krytu.
Netto hmotnost
1,612 kg
Brutto hmotnost
1,616 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177985483
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
VX kryt podstavce s kartáčovou lištou, pro šířku/hloubku: 800 mm
Dokumentace
Další informace
Product presentations
Datové listy
Technika v detailu