Ovládací skříně AX pro stolní TFT monitor do 24"

Obj. č.: AX 6321050

Ovládací skříň pro stolní TFT monitor do 24" na bázi AX z ocelového plechu, s integrovaným držákem VESA 75/100. Efektivní a elegantní ochrana pro běžné stolní TFT monitory do 24" ve formátech 16:9/16:10. Vysoký stupeň krytí IP 65.

Obj. č.:
AX 6321050
Popis výrobku
Pro vestavbu běžných stolních monitorů s úhlopříčkou obrazovky do 24" ve formátech 16:9/16:10
Materiál
Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Držadlové lišty: hliník
Krytky: plast
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo
Držák TFT: ocelový plech
Povrch
Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Držadlová rukojeť: eloxovaná v přírodním barevném odstínu
General colour
RAL 7035
Barva
Skříň a dveře: RAL 7035
Držadlová rukojeť: eloxovaná v přírodním barevném odstínu
Krytky: v odstínu podobném RAL 7024
Rozsah dodávky
Skříň s dveřmi, s výřezem a výztuží pro připojení nosného ramena Ø 130 mm
Okénko
Držák pro stolní TFT monitor s úchytem VESA 75/100
Boční držadlové lišty a krytky
Dveře vzadu, se závěsy umístěnými na pravé straně
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Tvarovaný úhelník pro vnitřní vybavení se systémovým děrováním
Rozměry
Šířka: 650 mm
Výška: 450 mm
Hloubka: 155 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Počet uzávěrů
2
Kód IK
IK08
Poznámka
Záměna připojení nosných ramen a závěsů dveří je možná otočením skříňky
Na přání: Připojení nosných ramen Ø 130 mm, tvarované mimo střed ve výztužné desce, lze jednoduše vyvrtat
Uzavírací systémy pro servisní přístup zezadu: vložka uzávěru, lze vyměnit za komfortní mini rukojeť AX, vložky uzávěru 27 mm, provedení A
Základní materiál
Ocelový plech
Uzávěr
Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 2
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
15,66 kg
Brutto hmotnost
15,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
59,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177923249
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Popis výrobku
AX Ovládací skříňka pro stolní TFT monitor do 24", ŠxVxH: 650x450x155 mm, ocelový plech, držadlové lišty z hliníku
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Datové listy
Technika v detailu