- Obj. č.:
- AX 6320.050
- Provedení
- Připojení nosných ramen Ø 130 mm
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Čelní panel: hliník
Krytky: plast
- Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Držadlová rukojeť: eloxovaná v přírodním barevném odstínu
Čelní panel: eloxovaný v přírodním barevném odstínu
- General colour
- RAL 7035
- Barva
- Skříň a dveře: RAL 7035
Držadlová rukojeť: eloxovaná v přírodním barevném odstínu
Čelní panel: eloxovaný v přírodním barevném odstínu
Krytky: v odstínu podobném RAL 7024
- Rozsah dodávky
- Skříňka s výřezem a zesílením pro připojení nosných ramen Ø 130 mm
Vpředu s maximálním výřezem, zakrytým snadno obrobitelným hliníkovým čelním panelem 3 mm
Boční držadlové lišty s krytkami
Tvarovaný úhelník pro vnitřní vybavení se systémovým děrováním
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
- Rozměry
- Šířka: 300 mm
Výška: 200 mm
Hloubka: 155 mm
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Provedení
- Přístup pro servisní účely zezadu
- Kód IK
- IK08
- Poznámka
- Záměna připojení nosných ramen a závěsů dveří je možná otočením skříňky
- Na přání: Připojení nosných ramen Ø 130 mm, tvarované mimo střed ve výztužné desce, lze jednoduše vyvrtat
- Uzavírací systémy pro servisní přístup zezadu: vložka uzávěru, lze vyměnit za komfortní mini rukojeť AX, vložky uzávěru 27 mm, provedení A
- Uzavírací systémy pro servisní přístup zepředu: uzavírací vložku lze zaměnit za uzavírací vložky 27 mm, provedení A
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,39 kg
- Brutto hmotnost
- 4,58 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177923218
- ETIM 9
- EC002504
- ETIM 8
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Popis výrobku
-
AX Ovládací skříňka s držadlovými lištami, ŠxVxH: 300x200x155mm, ocelový plech, držadlové lišty z hliníku, přístup pro servisní účely zezadu