Systémy řadových skříní TS 8

Obj. č.: TS 8685500

Systém řadových skříní TS 8 z ocelového plechu díky symetrickému profilu v šířce a hloubce získáte výrazně větší prostor a jednodušší vnitřní montáž. Tím je zaručena také možnost spojování ze všech stran. O optimální bezpečnost se postará integrované, automatické uzemnění všech plochých částí a trojitá povrchová úprava.

Systémové LED svítidlo

Bočnice, pro sešroubování, ocelový plech pro TS, TS IT

Dělicí stěna pro TS

Dělicí stěna pro modulové desky pro TS

Prosklené dveře pro TS, TS IT, VX SE

Lišta pro mechanické uchycení kabelů Úhelníkový profil pro TS, PC, univerzální pult TP, podstavec TS

Profilové lišty tvaru C 30/15 dle normy EN 60 715 pro VX, TS, VX SE

Profil k zavedení kabelů, zadní pro TS, TP

Nivelační nohy pro VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Lišta pro mechanické uchycení kabelů Úhelníkový profil pro TS, PC, univerzální pult TP, podstavec TS

Plechy pro zavedení kabelů pro montáž do skříní TS a SE

Profilové lišty tvaru C 30/15 dle normy EN 60 715 pro VX, TS, VX SE

Profil k zavedení kabelů, zadní pro TS, TP

Plechy pro zavedení kabelů pro montáž do skříní TS a SE

Aretace dveří pro únikové cesty

Náběhové kolečko pro TS, VX SE, PC

Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu pro systém podstavce VX, ocelový plech

Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu pro systém podstavce VX, ocelový plech

Bočnice podstavce pro systém podstavce VX, ocelový plech

Bočnice podstavce pro systém podstavce VX, ocelový plech

Obj. č.:
TS 8685500
Materiál
Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Střecha: ocelový plech 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 2,0 mm
Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska a podlahové plechy: pozinkované
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně
Dveře
U jednokřídlých skříní závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Střešní plech
Zadní stěna
4 transportní oka
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Podlahové plechy
Montážní deska
2 TS montážní lišty 18 x 38 mm
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 1.800 mm
Hloubka: 500 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
499 mm x 1.696 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55
Stupeň krytí NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Kód IK
IK09
Počet dveří
1
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
89,11 kg
Brutto hmotnost
93,8 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177250994
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
TS Řadová skříň, ŠxVxH: 600x1800x500 mm, ocelový plech, s montážní deskou, jednodvéřová
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Osvědčení
Povrch
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Prohlášení výrobce
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
White Paper
Datové listy
Technický systémový katalog
Technika v detailu