Systémy řadových skříní TS 8

Obj. č.: TS 8806500

Systém řadových skříní TS 8 z ocelového plechu díky symetrickému profilu v šířce a hloubce získáte výrazně větší prostor a jednodušší vnitřní montáž. Tím je zaručena také možnost spojování ze všech stran. O optimální bezpečnost se postará integrované, automatické uzemnění všech plochých částí a trojitá povrchová úprava.

Systémové LED svítidlo

Bočnice, pro sešroubování, ocelový plech pro TS, TS IT

Dělicí stěna pro TS

Dělicí stěna pro modulové desky pro TS

Nivelační nohy pro VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Profilové lišty tvaru C 30/15 dle normy EN 60 715 pro VX, TS, VX SE

Profil k zavedení kabelů, zadní pro TS, TP

Plechy pro zavedení kabelů pro montáž do skříní TS a SE

Aretace dveří pro únikové cesty

Náběhové kolečko pro TS, VX SE, PC

Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu pro systém podstavce VX, ocelový plech

Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu pro systém podstavce VX, ocelový plech

Bočnice podstavce pro systém podstavce VX, ocelový plech

Bočnice podstavce pro systém podstavce VX, ocelový plech

Obj. č.:
TS 8806500
Materiál
Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Střecha: ocelový plech 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 2,0 mm
Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska a podlahové plechy: pozinkované
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně
Dveře
U jednokřídlých skříní závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Střešní plech
Zadní stěna
4 transportní oka
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Podlahové plechy
Montážní deska
2 TS montážní lišty 18 x 38 mm
2 montážní příčky namontované na hloubku skříně
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
699 mm x 1.896 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55
Stupeň krytí NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Kód IK
IK09
Počet dveří
1
2 supportstrips in depth
ano
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
123,5 kg
Brutto hmotnost
128,7 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177251038
EAN11 (UC)
38076
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
TS Řadová skříň, ŠxVxH: 800x2000x600 mm, ocelový plech, s montážní deskou, jednodvéřová
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Osvědčení
Povrch
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Prohlášení výrobce
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
White Paper
Datové listy
Technický systémový katalog
Technika v detailu