Systémy řadových skříní TS 8

Obj. č.: TS 8845500

Systém řadových skříní TS 8 z ocelového plechu díky symetrickému profilu v šířce a hloubce získáte výrazně větší prostor a jednodušší vnitřní montáž. Tím je zaručena také možnost spojování ze všech stran. O optimální bezpečnost se postará integrované, automatické uzemnění všech plochých částí a trojitá povrchová úprava.

Systémové LED svítidlo

Bočnice, pro sešroubování, ocelový plech pro TS, TS IT

Nivelační nohy pro VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Lišta pro mechanické uchycení kabelů Úhelníkový profil pro TS, PC, univerzální pult TP, podstavec TS

Profilové lišty tvaru C 30/15 dle normy EN 60 715 pro VX, TS, VX SE

Profil k zavedení kabelů, zadní pro TS, TP

Plechy pro zavedení kabelů pro montáž do skříní TS, SE a PC

Aretace dveří pro únikové cesty

Náběhové kolečko pro TS, VX SE, PC

Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu pro systém podstavce VX, ocelový plech

Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu pro systém podstavce VX, ocelový plech

Bočnice podstavce pro systém podstavce VX, ocelový plech

Bočnice podstavce pro systém podstavce VX, ocelový plech

Obj. č.:
TS 8845500
Materiál
Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Střecha: ocelový plech 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 2,0 mm
Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska a podlahové plechy: pozinkované
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně
Dveře
U jednokřídlých skříní závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Střešní plech
Zadní stěna
4 transportní oka
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Podlahové plechy
Montážní deska
2 TS montážní lišty 18 x 38 mm
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 1.400 mm
Hloubka: 500 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
699 mm x 1.296 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55
Stupeň krytí NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Kód IK
IK09
Počet dveří
1
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
89,4 kg
Brutto hmotnost
94,4 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177251069
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
TS Řadová skříň, ŠxVxH: 800x1400x500 mm, ocelový plech, s montážní deskou, jednodvéřová
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Osvědčení
Povrch
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Prohlášení výrobce
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
White Paper
Datové listy
Technický systémový katalog
Technika v detailu