Systém řadových skříní TS 8 z ocelového plechu díky symetrickému profilu v šířce a hloubce získáte výrazně větší prostor a jednodušší vnitřní montáž. Tím je zaručena také možnost spojování ze všech stran. O optimální bezpečnost se postará integrované, automatické uzemnění všech plochých částí a trojitá povrchová úprava.
- Obj. č.:
- TS 8886500
- Materiál
- Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Střecha: ocelový plech 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 2,0 mm
Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm - Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska a podlahové plechy: pozinkované - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně
Dveře
U jednokřídlých skříní závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Střešní plech
Zadní stěna
4 transportní oka
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Podlahové plechy
Montážní deska
2 TS montážní lišty 18 x 38 mm
2 montážní příčky namontované na hloubku skříně - Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 1.800 mm
Hloubka: 600 mm - Rozměry montážní desky (Š x V)
- 699 mm x 1.696 mm
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Kód IK
- IK09
- Počet dveří
- 1
- 2 supportstrips in depth
- ano
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 114,285 kg
- Brutto hmotnost
- 120,3 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177251113
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- TS Řadová skříň, ŠxVxH: 800x1800x600 mm, ocelový plech, s montážní deskou, jednodvéřová
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Další informace
- Návod
- Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
- Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
- White Paper