- Obj. č.:
- TS 8606512
- Oblasti použití
- Vhodné pro montáž těchto součástí:
- Dělené montážní desky
- Police a zásuvky
- Chassis a lišty
- Dělené dveře plné i s okénky
- Plně prosklené dveře
- Zásuvky
- vertikálně dělené dveře
- Kryty se závěsy na horní straně
- Ochranná lišta
- Materiál
- Rámová konstrukce skříně, střecha, zadní stěna a podlahové plechy: ocelový plech
- Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Podlahové plechy: pozinkované
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně
Střecha
Zadní stěna
Podlahové plechy, třídílné
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
Rozváděč TS, 600x2000x599