Systémy řadových skříní TS 8 IP 66/NEMA 4

Obj. č.: TS 8806580

Systémy řadových skříní TS 8, krytí IP 66, NEMA 4, lakovaný ocelový plech.

Systémové LED svítidlo

Bočnice, pro sešroubování, ocelový plech pro TS, TS IT

Rychlospojka pro řadové spojení, jednodílná pro TS/TS

Svěrka pro řadové spojení, horizontální pro TS/TS, TS/PS

Úhelník pro řadové spojení pro TS/TS

Lišta pro mechanické uchycení kabelů Úhelníkový profil pro TS, PC, univerzální pult TP, podstavec TS

Schránky na schémata z ocelového plechu pro spodní díl VX, TS, VX SE, PC, TP

Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu pro systém podstavce VX, ocelový plech

Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu pro systém podstavce VX, ocelový plech

Bočnice podstavce pro systém podstavce VX, ocelový plech

Bočnice podstavce pro systém podstavce VX, ocelový plech

Obj. č.:
TS 8806580
Materiál
Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Střecha: ocelový plech 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 2,0 mm
Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm
Podlaha: Ocelový plech, 1,5 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně, dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením a strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně
Dveře
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Střešní plech
Podlaha, plná
Zadní stěna
Montážní deska
4 transportní oka
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
2 TS montážní lišty 18 x 38 mm
2 montážní příčky namontované na hloubku skříně
Sada příslušenství pro bočnice k dovybavení na IP 66
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
699 mm x 1.896 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66
Stupeň krytí NEMA
NEMA 1
NEMA 4
NEMA 12
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Type 4
Typ 12
Kód IK
IK09
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
123,975 kg
Brutto hmotnost
131,4 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177597686
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
TS Řadová skříň, ŠxVxH: 800x2000x600 mm, ocelový plech, IP 66 / NEMA 4, s montážní deskou, jednodvéřová
Certifikáty
Bureau Veritas
C-UL
DNV
UL + C-UL (listed)
Osvědčení
Povrch
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Prohlášení výrobce
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Informační leták
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
Datové listy
Technický systémový katalog
Technika v detailu