Systémy řadových skříní TS 8 Skříně EMC

Obj. č.: TS 8806750

Skříně řady TS 8 mají již ve standardní verzi dobré stínění v širokém rozsahu kmitočtů. Při zvýšených požadavcích na EMC nabízí firma Rittal skříň TS 8 s vysokým stupněm vysokofrekvenčního odstínění.

Systémové LED svítidlo

EMC těsnění pro řadové uspořádání skříní pro TS

EMC těsnění do dělicí stěny

Podlahový plech EMC

Ploché uzemňovací vodiče

Kabelový kanál pro vertikální profil TS

Kabelový kanál

Dělicí stěna pro TS

Kabelové průchodky EMC

Obj. č.:
TS 8806750
Popis výrobku
Velké skříně konstrukční řady TS 8 mají již ve standardní verzi dobré stínění v širokém rozsahu kmitočtu. Při zvýšených požadavcích na EMC nabízí firma Rittal skříň TS 8 v provedení certifikovaném VDE ve vysokém stupni vysokofrekvenčního odstínění.
Změna výrobku
Mezi výhody patří lepší antikorozní vlastnosti a rovnoměrnější stříbrný povrch.
Materiál
Rámová konstrukce skříně: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 1,5 mm
Střecha: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 1,5 mm
Dveře: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 2,0 mm
Zadní stěna: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 1,5 mm
Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: bez nátěru
Dveře, zadní stěna a střešní plech: zvenčí s nátěrem a na vnitřní straně bez nátěru
Podlahové plechy: pozinkované
Montážní deska: pozinkovaná
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně
Dveře
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Zadní stěna
Střešní plech
Podlahové plechy
Montážní deska
4 transportní oka
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
2 TS montážní lišty 18 x 38 mm
2 montážní příčky namontované na hloubku skříně
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm
Poznámka
U řadově spojených skříní je nutné EMC těsnění pro řadové spojení
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
121,8 kg
Brutto hmotnost
126,8 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177475731
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
TS Řadová skříň, ŠxVxH: 800x2000x600 mm, ocelový plech, EMC provedení, s montážní deskou, jednodvéřová
Certifikáty
DNV
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Prohlášení výrobce
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Další informace