Skříně řady TS 8 mají již ve standardní verzi dobré stínění v širokém rozsahu kmitočtů. Při zvýšených požadavcích na EMC nabízí firma Rittal skříň TS 8 s vysokým stupněm vysokofrekvenčního odstínění.
- Obj. č.:
- TS 8808750
- Popis výrobku
- Velké skříně konstrukční řady TS 8 mají již ve standardní verzi dobré stínění v širokém rozsahu kmitočtu. Při zvýšených požadavcích na EMC nabízí firma Rittal skříň TS 8 v provedení certifikovaném VDE ve vysokém stupni vysokofrekvenčního odstínění.
- Změna výrobku
- Mezi výhody patří lepší antikorozní vlastnosti a rovnoměrnější stříbrný povrch.
- Materiál
- Rámová konstrukce skříně: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 1,5 mm
Střecha: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 1,5 mm
Dveře: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 2,0 mm
Zadní stěna: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 1,5 mm
Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm - Povrch
- Rámová konstrukce skříně: bez nátěru
Dveře, zadní stěna a střešní plech: zvenčí s nátěrem a na vnitřní straně bez nátěru
Podlahové plechy: pozinkované
Montážní deska: pozinkovaná - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně
Dveře
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Zadní stěna
Střešní plech
Podlahové plechy
Montážní deska
4 transportní oka
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
2 TS montážní lišty 18 x 38 mm
2 montážní příčky namontované na hloubku skříně - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 800 mm - Poznámka
- U řadově spojených skříní je nutné EMC těsnění pro řadové spojení
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 130,15 kg
- Brutto hmotnost
- 137 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177475748
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- TS Řadová skříň, ŠxVxH: 800x2000x800 mm, ocelový plech, EMC provedení, s montážní deskou, jednodvéřová