Systémy řadových skříní TS 8 Nerez ocel

Obj. č.: TS 8450600

Systémy řadových skříní TS 8 z nerezové oceli 1.4301, (AISI 304), vč. montážní desky. Krytí IP 55

Systémové LED svítidlo

Dělicí stěna pro TS

Dělicí stěna pro modulové desky pro TS

Lišta pro mechanické uchycení kabelů Úhelníkový profil pro TS, PC, univerzální pult TP, podstavec TS

Schránky na schémata z ocelového plechu pro spodní díl VX, TS, VX SE, PC, TP

Nivelační nohy pro VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Bočnice podstavce, 100 mm Z nerez oceli pro přední a zadní díly podstavce

Díly podstavce přední a zadní, 200 mm Nerez ocel pro TS, VX SE

Bočnice podstavce, 200 mm Z nerez oceli pro přední a zadní díly podstavce

Obj. č.:
TS 8450600
Materiál
Rámová konstrukce skříně: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Střecha: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Dveře: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Zadní stěna: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Podlahové plechy: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně a podlahové plechy: bez nátěru
Dveře, střecha a zadní stěna: z vnější strany jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
Montážní deska: pozinkovaná
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně
Dveře
U jednokřídlých skříní závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Střešní plech
Podlahové plechy
Zadní stěna
Montážní deska
4 transportní oka
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
2 TS montážní lišty 18 x 38 mm
2 montážní příčky namontované na hloubku skříně
2 supportstrips in depth
ano
Počet dveří
1
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Kód IK
IK09
Poznámka
S ohledem na tvrdost materiálu doporučujeme používat pro vnitřní vybavení samořezné šrouby s hvězdicovou drážkou.
Základní materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
699 mm x 1.896 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
121,1 kg
Brutto hmotnost
128,9 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177300798
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
TS Řadová skříň, ŠxVxH: 800x2000x600 mm, nerez ocel, 1.4301, s montážní deskou, jednodvéřová
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV-GL
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Prohlášení výrobce
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
White Paper
Datové listy
Technický systémový katalog
Technika v detailu