Systémy řadových skříní TS 8 Nerez ocel

Obj. č.: TS 8452600

Systémy řadových skříní TS 8 z nerezové oceli 1.4301, (AISI 304), vč. montážní desky. Krytí IP 55

Systémové LED svítidlo

Dělicí stěna pro TS

Dělicí stěna pro modulové desky pro TS

Rohový díl podstavce s kryty podstavce vpředu a vzadu, 100 mm, nerez ocel pro VX, TS, VX SE

Lišta pro mechanické uchycení kabelů Úhelníkový profil pro TS, PC, univerzální pult TP, podstavec TS

Schránky na schémata z ocelového plechu pro spodní díl VX, TS, VX SE, PC, TP

Nivelační nohy pro VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Bočnice podstavce, 100 mm Z nerez oceli pro přední a zadní díly podstavce

Bočnice podstavce, 200 mm Z nerez oceli pro přední a zadní díly podstavce

Díly podstavce přední a zadní, 100 mm Nerez ocel pro TS, VX SE

Obj. č.:
TS 8452600
Materiál
Rámová konstrukce skříně: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Střecha: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Dveře: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Zadní stěna: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Podlahové plechy: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně a podlahové plechy: bez nátěru
Dveře, střecha a zadní stěna: z vnější strany jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
Montážní deska: pozinkovaná
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně
Dveře
U jednokřídlých skříní závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Střešní plech
Podlahové plechy
Zadní stěna
Montážní deska
4 transportní oka
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
2 TS montážní lišty 18 x 38 mm
2 montážní příčky namontované na hloubku skříně
2 supportstrips in depth
ano
Počet dveří
1
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Kód IK
IK09
Poznámka
S ohledem na tvrdost materiálu doporučujeme používat pro vnitřní vybavení samořezné šrouby s hvězdicovou drážkou.
Základní materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
499 mm x 1.896 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
98,2 kg
Brutto hmotnost
103,2 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177300774
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
TS Řadová skříň, ŠxVxH: 600x2000x600 mm, nerez ocel, 1.4301, s montážní deskou, jednodvéřová
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Prohlášení výrobce
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
White Paper
Datové listy
Technický systémový katalog
Technika v detailu