Základní skříň VX s prosklenými dveřmi pro průmyslové aplikace: Rám skříně s prosklenými dveřmi na přední straně, zadní dveře, střešní plech, dělené podlahové plechy. Velmi vhodné pro efektivní vybavení skříně.
- Obj. č.:
- VX 8840130
- Materiál
- Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Střecha: ocelový plech 1,5 mm
Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Zadní dveře: Ocelový plech, 2,0 mm
Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm - Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně
Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem (180°)
Dveře z ocelového plechu vzadu (130°)
Přední a zadní uzávěr: 3 mm, Doppelbart
Střešní plech
Podlahový plech - Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 800 mm - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Kód IK
- IK08
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 73,2 kg
- Brutto hmotnost
- 75,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 185,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177951396
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- Rozváděč VX 600x2000x800, skleněné dveře vpředu, plné vzadu, bez MD, RAL7035
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Další informace
- Návod
- Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
- Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
- Datové listy
- Technika v detailu