Samostatně stojící systémová skříň z nerez oceli se stabilním rámem, dvě integrované montážní roviny, šroubovaná zadní stěna a dveře. Střešní díl a bočnice jsou vyrobeny z jednoho kusu a jsou spojeny s profilovaným rámem. Plně kompatibilní se systémem řadových skříní VX25. Vyšší účinnost, protože bočnice není nutné montovat. Vysoká ochrana díky IP 66 / NEMA 4X.
- Obj. č.:
- SE 5850680
- Materiál
- Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Dveře: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Zadní stěna: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Podlaha: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm - Povrch
- Skříň, zadní stěna a dvířka: Jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
Montážní deska: pozinkovaná
Podlaha: prázdná - Rozsah dodávky
- Skříň nahoře a po stranách uzavřená
Dveře
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Zadní stěna s možností odšroubování
Montážní deska
Podlaha, přírubová deska (přírubové desky)
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
2 montážní lišty 18 x 39 mm - Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 1.600 mm
Hloubka: 400 mm - Rozměry montážní desky (Š x V)
- 499 mm x 1.496 mm
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 4X
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 2
- Typ 3
- Type 3X
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Kód IK
- IK10
- Počet dveří
- 1
- Poznámka
- S ohledem na tvrdost materiálu doporučujeme používat pro vnitřní vybavení samořezné šrouby s hvězdicovou drážkou 2486.400.
- Základní materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 92,4 kg
- Brutto hmotnost
- 94,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 283,21
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177959415
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- Samostatně stojící skříň VX SE, ŠxVxH: 600x1600x400 mm, IP66/NEMA 4X, nerez ocel, 1.4301, s montážní deskou, jednodvéřová, dveře vpředu
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Další informace
- Informační leták
- Návod
- Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
- Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
- Datové listy
- Technika v detailu