Systém řadových skříní VX25 C4-H

Obj. č.: VX 8686450

Standard ve výrobě rozváděčových skříní: rám skříně s čelními dveřmi, zadní stěnou, montážní deskou, střešním plechem, dělenými podlahovými plechy. Velmi vhodné pro efektivní vybavení skříně. Povrchová úprava nalogicky k normě DIN EN ISO 12944 s třídou ochrany proti korozi C4-H. Důležité: Dodržujte prosím vlastnosti produktu a pokyny k instalaci a údržbě v popisu produktu.

Bočnice, pro sešroubování, ocelový plech C4-H

Systémové LED svítidlo

Komfortní rukojeť VX pro VX, VX IT

Komfortní rukojeť VX pro VX, VX IT

Příchytka pro řadové propojení, vnitřní pro VX, VX IT

Blok pro řadové propojení, vnitřní pro VX, VX IT

Spojka pro řadové spojení, vnější pro VX, VX IT

Obj. č.:
VX 8686450
Provedení
Povrstvení povrchu analogicky k normě DIN EN ISO 12944
Materiál
Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Střecha: ocelový plech 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 2,0 mm
Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch
Konstrukce skříně: zinkovo-hořčíkový povlak, práškově lakovaný
Dveře, střecha a zadní stěna: práškově lakované, strukturovaný lak
Montážní deska a podlahové plechy: pozinkované
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně
Dveře
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Střešní plech
Zadní stěna
Podlahové plechy
Montážní deska
2 montážní lišty 18 x 39 mm
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 1.800 mm
Hloubka: 600 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
499 mm x 1.696 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Kód IK
IK10
Počet dveří
1
Poznámka
Instalace a údržba: Norma DIN EN ISO 12944 platí pro ocelové konstrukce (např. pro kontejnery a mosty), a proto je pro rozváděčové skříně použitelná jen podmíněně. Na skříně C4-H byly použity zkušební požadavky na lakování definované v této sérii norem. Naše „analogové lakování C4-H“ splňuje požadavky normou definovaného zkouškou v solné mlze v délce 720 hodin. Přesto může u těchto skříní z ocelového plechu docházet ke korozi. Pokud se tyto skříně používají v místech ohrožených korozí, musí uživatel provádět pravidelnou údržbu a opravovat případná poškození laku. V závislosti na použití musí uživatel přijmout vhodná opatření na ochranu před okolními podmínkami, jako je UV záření.
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
89 kg
Brutto hmotnost
92 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177993587
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
VX systém řadových skříní C4-H, Š×V×H: 600×1800×600 mm, ocelový plech, s montážní deskou, jednodveřový na čelní straně
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení výrobce
Dokumentace
Návod