- Obj. č.:
- SV 9690030
- Materiál
- Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Profilové lišty: ocelový plech, 2 mm
Příčník s upevňovacím úhelníkem: ocelový plech, 3 mm - Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Profilové lišty: pozinkované
Příčník s upevňovacím úhelníkem: pozinkovaný - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 42 kg
- Brutto hmotnost
- 42,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 106,89 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177044173
- ETIM 9
- EC000261
- Popis výrobku
- VX ESS pro ukládání energie Š×V×H: 600×2000×600 mm, s vnitřním vybavením
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod