Samostatně stojící systémová skříň SE 8 IP 66/NEMA 4

Obj. č.: SE 5830580

Samostatně stojící systémová skříň z ocelového plechu se stabilním rámem, dvě integrované montážní roviny, šroubovaná zadní stěna a dveře. Střešní díl a bočnice jsou vyrobeny z jednoho kusu a jsou spojeny s profilovaným rámem. Plně kompatibilní vnitřní konstrukce se skříněmi řady TS 8, tím i úplná integrace do produktové řady TS 8. Vysoká ochrana díky IP 66 / NEMA 4. Časově úsporná montáž díky profilovaným bočnicím.

Transportní oka pro VX, TS, VX SE

TS systémové chassis 23 x 73 mm

Plechy pro zavedení kabelů pro montáž do skříní TS, SE a PC

Profil k zavedení kabelů, zadní pro TS, TP

Lišta pro mechanické uchycení kabelů Úhelníkový profil pro TS, PC, univerzální pult TP, podstavec TS

Profilové lišty tvaru C 30/15 dle normy EN 60 715 pro VX, TS, VX SE

Montážní chassis TS 45 x 88 mm

Aretace dveří pro únikové cesty

Obj. č.:
SE 5830580
Popis výrobku
Samostatně stojící systémová skříň je založena na platformě TS 8. Je možné bez omezení používat systémové příslušenství pro vnitřní vybavení TS 8.
Materiál
Skříň: ocelový plech 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 2,0 mm
Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm
Podlaha: Ocelový plech, 1,5 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch
Skříňka, dveře a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná
Podlahy: základní barva nanesená máčením a strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříň nahoře a po stranách uzavřená
Dveře
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Montážní deska
Podlaha, plná
Zadní stěna s možností odšroubování
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
2 TS montážní lišty 18 x 38 mm
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 1.800 mm
Hloubka: 400 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
499 mm x 1.696 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66
Stupeň krytí NEMA
NEMA 4
NEMA 3R
Počet dveří
1
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
100,5 kg
Brutto hmotnost
103,6 kg
EAN
4028177696723
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Rozv. SE 8 600x1800x400 s MP, IP66/NEMA3
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Datové listy
Technický systémový katalog
Základní technické informace