- Obj. č.:
- SE 5834580
- Popis výrobku
- Samostatně stojící systémová skříň je založena na platformě TS 8. Je možné bez omezení používat systémové příslušenství pro vnitřní vybavení TS 8.
- Materiál
- Skříň: ocelový plech 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 2,0 mm
Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm
Podlaha: Ocelový plech, 1,5 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
- Povrch
- Skříňka, dveře a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná
Podlahy: základní barva nanesená máčením a strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň nahoře a po stranách uzavřená
Dveře
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Montážní deska
Podlaha, plná
Zadní stěna s možností odšroubování
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
2 TS montážní lišty 18 x 38 mm
- Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 699 mm x 1.896 mm
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 4
- NEMA 3R
- Počet dveří
- 1
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 151,9 kg
- Brutto hmotnost
- 156,6 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177696716
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
Rozv. SE 8 800x2000x600 s MP, IP66/NEMA3