Systém řadových skříní VX25, nerez ocel Základní skříň

Obj. č.: VX 8452000

Standard ve výrobě rozváděčových skříní z vysoce kvalitní nerezové oceli 1.4301 (AISI 304): rám skříně s čelními dveřmi, zadní stěnou, montážní deskou, střešním plechem, dělenými podlahovými plechy. Velmi vhodné pro efektivní vybavení skříně.

Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu pro systém podstavce VX, nerez ocel nové provedení

Boční kryty podstavce, pro systém podstavce VX, nerez ocel nové provedení

Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu pro systém podstavce VX, nerez ocel nové provedení

Boční kryty podstavce, pro systém podstavce VX, nerez ocel nové provedení

Bočnice, šroubovatelné, nerez ocel pro VX

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Komfortní rukojeť VX pro VX, VX IT

Komfortní rukojeť VX pro VX, VX IT

Příchytka pro řadové propojení, vnitřní pro VX, VX IT

Blok pro řadové propojení, vnitřní pro VX, VX IT

Spojka pro řadové spojení, vnější pro VX, VX IT

Systémové chassis 23 x 89 mm, nerez ocel pro VX, VX SE

Systémové chassis 18 x 64 mm pro VX

Systémové chassis 23 x 64 mm pro VX, VX IT, VX SE, AX z plastu

Systémové chassis 14 x 39 mm pro VX, VX SE, PC, IW, AX

Profil pro zavedení kabelů, středový

Profil k zavedení kabelů, zadní

Kabelový kanál

Nosná lišta 48 x 26 mm pro VX, VX SE, PC, IW, AX

Obj. č.:
VX 8452000
Materiál
Rámová konstrukce skříně: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Střecha: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Dveře: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Zadní stěna: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Podlahové plechy: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně a podlahové plechy: bez nátěru
Dveře, střecha a zadní stěna: z vnější strany jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
Montážní deska: pozinkovaná
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně
Dveře
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Střešní plech
Podlahové plechy
Zadní stěna
Montážní deska
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
2 montážní lišty 18 x 39 mm
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
499 mm x 1.896 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55
Stupeň krytí NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Kód IK
IK10
Počet dveří
1
Poznámka
S ohledem na tvrdost materiálu doporučujeme používat pro vnitřní vybavení samořezné šrouby s hvězdicovou drážkou 2486.400.
Základní materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
97,42 kg
Brutto hmotnost
100,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
310,68
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177920217
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Řadová skříň VX25, ŠxVxH: 600x2000x600 mm, nerez ocel, 1.4301, s montážní deskou, jednodvéřová
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Osvědčení
Povrch
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
Datové listy
Technika v detailu