Systém řadových skříní VX25 Elektronická skříň

Obj. č.: VX 8410000

Ideální pro 19" montážní díly a 19" zásuvné moduly: S 19" adaptérem v přední části, čelním rámem, zadními dveřmi, střešním plechem a dělenými podlahovými plechy

Systémové LED svítidlo

Komfortní rukojeť VX pro VX, VX IT

Komfortní rukojeť VX pro VX, VX IT

Systémové chassis 18 x 64 mm pro VX

Profil pro zavedení kabelů, středový

Profil k zavedení kabelů, zadní

Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu pro systém podstavce VX, ocelový plech

Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu pro systém podstavce VX, ocelový plech

Bočnice podstavce pro systém podstavce VX, ocelový plech

Bočnice podstavce pro systém podstavce VX, ocelový plech

Obj. č.:
VX 8410000
Materiál
Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Střecha: ocelový plech 1,5 mm
Čelní rám: hliníkové lisované profily s rohovými díly ze zinkového tlakového odlitku
Zadní dveře: Ocelový plech, 2,0 mm
Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm
Adaptérové profily 19": ocelový plech, 2 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnějšístrany strukturovaná práškovábarva
Čelní rám: s práškovým nástřikem
Podlahové plechy: pozinkované
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně
Čelní rám (závěsy osazené vpravo, na levé straně přidržovaný mechanickými uzávěry)
Zadní dveře (závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu)
Střešní plech
Podlahové plechy
Adaptérové profily 19", vpředu
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 1.600 mm
Hloubka: 600 mm
Montážní výška pro komponenty
33 U
Balení
1 ks
Netto hmotnost
55,3 kg
Brutto hmotnost
58 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
142,9 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177920231
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Skříň pro elektroniku VX25 ŠxVX25H: 600x1600x600 mm
Osvědčení
Povrch
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
Datové listy
Technika v detailu