Ideální pro 19" montážní díly a 19" zásuvné moduly: S 19" adaptérem v přední části, čelním rámem, zadními dveřmi, střešním plechem a dělenými podlahovými plechy
- Obj. č.:
- VX 8430000
- Materiál
- Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Střecha: ocelový plech 1,5 mm
Čelní rám: hliníkové lisované profily s rohovými díly ze zinkového tlakového odlitku
Zadní dveře: Ocelový plech, 2,0 mm
Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm
Adaptérové profily 19": ocelový plech, 2 mm - Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnějšístrany strukturovaná práškovábarva
Čelní rám: s práškovým nástřikem
Podlahové plechy: pozinkované - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně
Čelní rám (závěsy osazené vpravo, na levé straně přidržovaný mechanickými uzávěry)
Zadní dveře (závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu)
Střešní plech
Podlahové plechy
Adaptérové profily 19", vpředu - Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm - Montážní výška pro komponenty
- 42 U
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 64,4 kg
- Brutto hmotnost
- 67,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 167 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177920255
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- Skříň pro elektroniku VX25 ŠxVX25H: 600x2000x600 mm
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Další informace
- Návod
- Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
- Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE