Systém řadových skříní VX25 IP 66/NEMA 4

Obj. č.: VX 8807000

Maximální stupeň krytí a možnost použití po celém světě díky testování podle nejvyšších evropských a amerických norem: Rám skříně s čelními dveřmi, zadní stěnou, montážní deskou, střešním plechem, podlahou

Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu pro systém podstavce VX, nerez ocel nové provedení

Boční kryty podstavce, pro systém podstavce VX, nerez ocel nové provedení

Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu pro systém podstavce VX, nerez ocel nové provedení

Boční kryty podstavce, pro systém podstavce VX, nerez ocel nové provedení

Bočnice, pro sešroubování, ocelový plech pro VX

Komfortní rukojeť VX pro VX, VX IT

Komfortní rukojeť VX pro VX, VX IT

Příchytka pro řadové propojení, vnitřní pro VX, VX IT

Blok pro řadové propojení, vnitřní pro VX, VX IT

Spojka pro řadové spojení, vnější pro VX, VX IT

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo

Obj. č.:
VX 8807000
Materiál
Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Střecha: ocelový plech 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 2,0 mm
Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně, dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením a strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně
Dveře
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Střešní plech
Dno
Zadní stěna
Montážní deska
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
2 montážní lišty 18 x 39 mm
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
699 mm x 1.896 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66
Stupeň krytí NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Typ 12
Balení
1 ks
Netto hmotnost
130 kg
Brutto hmotnost
140,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
344,9 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177924543
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Řadová skříň VX25 IP66 / NEMA4, ŠxVxH: 800x2000x600 mm, ocelový plech, s montážní deskou, jednodvéřová
Certifikáty
DNV
UL + C-UL (listed)
Osvědčení
Povrch
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Informační leták
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
Datové listy
Technika v detailu