Maximální stupeň krytí a možnost použití po celém světě díky testování podle nejvyšších evropských a amerických norem, z vysoce kvalitní nerez oceli 1.4301 (AISI 304): Rám skříně s čelními dveřmi, zadní stěnou, montážní deskou, střešním plechem, podlahou
- Obj. č.:
- VX 8458000
- Materiál
- Rámová konstrukce skříně: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Střecha: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Dveře: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Zadní stěna: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Podlahový plech: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm - Povrch
- Rámová konstrukce skříně a podlahové plechy: bez nátěru
Dveře, střecha a zadní stěna: z vnější strany jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
Montážní deska: pozinkovaná - Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně
Dveře
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Střecha
Podlahový plech
Zadní stěna
Montážní deska
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
2 montážní lišty 18 x 39 mm
Řadové těsnění - Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm - Rozměry montážní desky (Š x V)
- 699 mm x 1.896 mm
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Kód IK
- IK10
- Počet dveří
- 1
- Poznámka
- S ohledem na tvrdost materiálu doporučujeme používat pro vnitřní vybavení samořezné šrouby s hvězdicovou drážkou 2486.400.
- Pro kombinace řadového spojení lze použít standardní spojku pro řadové spojení VX se zachováním stupně krytí IP 66 / NEMA 4X.
- Základní materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 129,6 kg
- Brutto hmotnost
- 143,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 397,75
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177924482
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- Řadová skříň VX25 IP66 / NEMA4x, ŠxVxH: 800x2000x600 mm, nerez ocel, 1.4301, s montážní deskou, ocelový plech, jednodvéřová
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Další informace
- Informační leták
- Návod
- Datové listy
- Technika v detailu