Systém řadových skříní VX25 EMC

Obj. č.: VX 8807010

Skříně konstrukční řady VX25 mají již ve standardní verzi dobré stínění v širokém rozsahu kmitočtů. Při zvýšených požadavcích na EMC nabízí firma Rittal skříň VX25 v provedení s vysokým stupněm vysokofrekvenčního odstínění.

Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu pro systém podstavce VX, ocelový plech

Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu pro systém podstavce VX, ocelový plech

Bočnice podstavce pro systém podstavce VX, ocelový plech

Bočnice podstavce pro systém podstavce VX, ocelový plech

Obj. č.:
VX 8807010
Provedení
Provedení EMC
Popis výrobku
Skříně konstrukční řady VX25 mají již ve standardní verzi dobré stínění v širokém rozsahu kmitočtů. Při zvýšených požadavcích na EMC nabízí firma Rittal skříň VX25 v provedení s vysokým stupněm vysokofrekvenčního odstínění.
Materiál
Rámová konstrukce skříně: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 1,5 mm
Střecha: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 1,5 mm
Dveře: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 2,0 mm
Zadní stěna: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 1,5 mm
Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: bez nátěru
Dveře, zadní stěna a střešní plech: zvenčí s nátěrem a na vnitřní straně bez nátěru
Podlahové plechy: pozinkované
Montážní deska: pozinkovaná
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně
Dveře
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Zadní stěna
Střešní plech
Podlahové plechy
Montážní deska
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
2 montážní lišty 18 x 39 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm
Počet dveří
1
Poznámka
U řadově spojených skříní je zapotřebí EMC stínící těsnění
Balení
1 ks
Netto hmotnost
119,05 kg
Brutto hmotnost
129,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
320,3 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177924574
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Rozváděč VX25, ŠxVxH: 800x2000x600 mm, Ocelový plech, provedení EMC
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Osvědčení
Povrch
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Datové listy
Technika v detailu